ADSP-2187L

製造中止

16-bit, 52 MIPS, 3.3v, 2 Serial Ports, Host Port, 160 KB RAM

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 19 ns Instruction Cycle Time @ 3.3 Volts, 52 MIPS Sustained Performance
  • ADSP-2100 Family Code Compatible, with Instruction Set Extensions
  • 160K Bytes of On-Chip RAM, Configured as 32K Words Program Memory RAM and 32K Words Data Memory RAM
  • Dual Purpose Program Memory for InstructionÊ and Data Storage
  • Single-Cycle Instruction Execution
  • 16-Bit Internal DMA Port for High Speed Access to On-Chip Memory (Mode Selectable)
  • 4 MByte Memory Interface for Storage of Data Tables and Program Overlays (Mode Selectable)
  • 8-Bit DMA to Byte Memory for Transparent Program and Data Memory Transfers (Mode Selectable)
ADSP-2187L
16-bit, 52 MIPS, 3.3v, 2 Serial Ports, Host Port, 160 KB RAM
ADSP-2184L-2185L-2186L-2187L-fbL
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 57

プロセッサ・マニュアル 4

ソフトウェア・マニュアル 5

集積回路異常 1

レガシー・エミュレータ・マニュアル 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

最新のディスカッション

ADSP-2187Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品