Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADR550
製造中電圧リファレンス、高精度、シャント・モード(5.0 V)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.82
製品情報
|
|
小さい実装スペースを必要とするアプリケーション向けにデザインされたADR525/ADR530/ADR550は、高精度のシャント電圧リファレンスであり、超小型のSC70パッケージ及びSOT-23パッケージを採用しています。これらのリファレンス電圧は、40ppm/℃の低温度ドリフト、±0.2%以下の初期精度、18µVp-pの超ローノイズ出力を持っています。
2.5V、3.0V、5.0Vの出力電圧を持つADR525/ADR530/ADR550の最新デザインでは、外付けコンデンサによる補償が不要で、しかもリファレンスは任意の容量負荷に対して安定しています。最小動作電流は、僅か50μAから最大15mAまで増加します。これらのリファレンス電圧は、この小さい動作電流と使い易さにより、ハンドヘルド型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
ADR525/ADR530/ADR550には、デバイスの温度係数に影響を与えることなく、±0.5%の範囲で出力電圧を調整可能にするためのTRIMピンが用意されています。この機能により、ユーザーは柔軟にシステム誤差を調整することができます。
より優れた初期精度とより広い温度範囲に関しては、 ADR5040 / ADR5041 / ADR5043 / ADR5044 / ADR5045 ファミリーを参照してください。
アプリケーション
- ポータブル型、バッテリ駆動の装置
- 車載関連
- 電源装置
- データ・アクイジション・システム
- 計測機器およびプロセス制御
- 電力計測
ドキュメント
電源リファレンス・デザイン 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADR550ARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADR550BRTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 1, 2025 - 25_0156 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for HVBP1 Products |
||
| ADR550ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADR550BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADR550ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADR550BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。