利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • SONET のジッタ基準(ジッタ伝達、ジッタ発生、ジッタ耐性)をクリア
  • 量子化感度: 4 mV
  • 調整可能なスライス・レベル: ±100 mV
  • 最小帯域幅: 1.9 GHz
  • クロック再生構造(特許取得)
  • LOS の検出範囲: 3 mV ~ 15 mV
  • ネイティブ SONET および 15/14(7%)のラッパー・レートに対して 1 つのリファレンス・クロックの周波数を使用
  • 19.44 MHz、38.88 MHz、77.76 MHz、155.52 MHz の REFCLK を選択可能
  • LVPECL/LVDS/LVCMOS/LVTTL 互換入力(LVPECL/LVDS のみ 155.52 MHz にて)
  • 外付け水晶発振器と供に使用される 19.44 MHz 発振器を内蔵
  • 非ロック状態の表示機能
  • 高速テスト・データ用のループバック・モード
  • 出力スケルチ機能およびバイパス機能を装備
  • 単電源動作: 3.3 V
  • 低消費電力: 540 mW(typ)
  • 48 ピン7 mm × 7 mm の LFCSP パッケージを採用
ADN2811
クロックおよびデータ再生 IC、OC-48/OC-48 FEC
ADN2811 Functional Block Diagram ADN2811 Pin Configuration
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
EVAL-ADN2811
ADN2811 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品