ADMV8440
新規設計に推奨調整可能なバンドパス・フィルタ(20GHz~40GHz)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$140.02
Viewing:
製品情報
- 振幅セトリング時間:200ns
- 広帯域除去:≥40dB
- シングル・チップ実装
- 8パッド、2.55mm × 1.18mm × 0.15mm、RoHS準拠チップ
ADMV8440CHIPSは、パス・バンド動作周波数をユーザが選択できる、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)使用の可変バンドパス・フィルタです。0V~15Vの中心周波数制御電圧(VFCTL)を印加することで、通常は中心周波数(fCENTER)を19GHzから38GHzまで変化させることができます。更に、使用可能なパス・バンド周波数(fL3dBとfU3dB)は20GHz~40GHzで仕様規定されています。
fCENTERの半分の周波数での広帯域除去は通常、40dBです。これは、システム・レベルの高調波性能を改善するのに最適です。この調整可能なフィルタは、スイッチド・フィルタ・バンクやキャビティ調整済みフィルタの小型の代替製品です。ADMV8440CHIPSはモノリシック設計のため、最小のマイクロフォニック特性を備えており、高度な通信アプリケーションにおいてダイナミックな調整が可能なソリューションを提供します。
アプリケーション
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADMV8440CHIPS | DIE | ||
| ADMV8440CHIPS-SX | DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADMV8440に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める