ADMV1555
新規設計に推奨15GHz~55GHz、GaAs、MMIC、広帯域I/Qミキサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$150.96
Viewing:
製品情報
- パッシブ:DCバイアス不要
- 変換損失:8dB(代表値)
- 入力IP3:20dBm(代表値)
- イメージ除去:25dBc(代表値)
- LO/IFアイソレーション:30dB(代表値)
- LO/RFアイソレーション:40dB(代表値)
- 入力P1dB:15dBm(代表値)
- IFピン周波数:DC~18GHz
- 20端子、RoHS準拠、5mm × 5mm、LGAパッケージ
ADMV1555は小型の同相/直交(I/Q)ミキサーで、RoHS準拠のリードレス表面実装(SMT)ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収められています。このデバイスは、イメージ除去ミキサーまたは単側波帯アップコンバータとして使用できます。ADMV1555は、ガリウム・ヒ素(GaAs)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)プロセスで製造された2つの標準ダブル・バランスド・ミキサー・セルと90°ハイブリッドを使用しており、外付け部品やマッチング回路を必要としません。ハイブリッド型イメージ除去ミキサーおよびSSBアップコンバータ・アセンブリに代わる、大幅に小型化されたデバイスです。RoHS準拠のADMV1555はワイヤ・ボンディングが不要で、表面実装製造技術を利用することができます。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADMV1555ACCZ | 20-Terminal LGA (5 mm x 5 mm x 0.722 mm) | ||
| ADMV1555ACCZ-RL7 | 20-Terminal LGA (5 mm x 5 mm x 0.722 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADMV1555に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める