ADH424S
製造中MMICデジタル・アッテネータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$729.99
Viewing:
製品情報
- 31.5 dB まで 0.5 dB の LSB ステップ
- 1 ビットあたり 1 つの制御線
- ビット誤差: ±0.5 dB(typ)
ADH424S は広帯域、6 ビット GaAs IC のデジタル・アッテネータで、素子評価クラス K のチップ形状でご提供します。DC ~ 13 GHz に対応し、挿入損失は 4 dB(typ)以下です。31.5 dB の合計減衰値に対するアッテネータのビット値は 0.5(LSB)、1、2、4、8、16 dB です。減衰精度は優れており、IIP3 は +38 dBm でステップ誤差は ±0.5 dB typ です。各減衰状態を選ぶために 6 個の制御電圧入力(0 V と -5 V を交互に切り替えます)を使います。-5 V の Vee バイアス 1 つで下は DC までの周波数で動作可能です。
アプリケーション
- 防衛および宇宙
- トランシーバ
- 試験装置とセンサー
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADH424-701G16 | 16-Lead Flat Package with Gullwing Formed Leads | ||
| ADH424-701LH5 | 12-Lead LCC (5.08mmm x 5.08mm) | ||
| HMC8802 | DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。