ADH1015S
製造中MMIC トリプル・バランス・ミキサー、26 GHz ~ 32 GHz、ダイ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$983.90
Viewing:
製品情報
- パッシブ: DC バイアス不要
- 高入力 IP3: 20 dBm
- 高い LO/RF アイソレーション: 45 dB
- 高い 2LO/IF アイソレーション: 50 dB
- 広い IF 帯域幅: 16 GHz ~ 22 GHz
- アップコンバージョンおよびダウンコンバージョンのアプリケーション
- ダイ・サイズ: 1.14 mm × 1.1 mm × 0.1 mm
ADH1015S は汎用のトリプル・バランス・ミキサー・チップです。IF ポートで 16 GHz ~ 22 GHz、RF ポートで 26 GHz ~ 32 GHz の周波数変換器として使用可能で、素子評価クラス K のチップ形状で提供されています。このミキサーは、外付け部品やマッチング回路が不要です。ADH1015S はバラン構造が最適化されているため、LO/RF、LO/IF、および 2LO/IF のアイソレーションが優れています。ミキサーは +9 dBm ~ +15 dBm の LO 駆動レベルで動作します。ADH1015S 広帯域ミキサーは、全帯域幅にわたって安定した変換ゲインと圧縮を実現します。
アプリケーション
- 防衛および宇宙
- トランシーバー
- 試験装置およびセンサー
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC8805 | DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADH1015Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める