ADG507A
新規設計には非推奨アナログ・マルチプレクサ、CMOS、±15V、8チャンネル
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.59
Viewing:
製品情報
- 電源最大定格:44V
- VSS~VDDのアナログ信号範囲
- 単電源/両電源仕様
- 広い電源範囲(10.8~16.5V)
- 拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)
- 低消費電力(max:28μW)
- 低リーク電流(typ:20pA)
- DG507A/HI-507の上位互換品
- 28ピンのDIP/SOIC/PLCC/LCCC/TSSOPパッケージ
ADG507Aは、デュアル8チャンネルを備えたCMOSモノリシックのアナログ・マルチプレクサです。共通の1組の差動出力に対して8組の差動入力があり、3つのバイナリ・アドレスと1つのイネーブル入力に応じて、そのうちの1組に入力を切り替えます。ADG507Aは、TTLおよび5VのCMOSロジックと互換性のあるデジタル入力を備えています。
ADG507Aでは、高度なLC2MOSプロセスに基づく設計により、VSS~VDDの信号処理能力が向上し、広範囲の電源電圧にわたる動作が可能です。10.8~16.5Vの単電源または両電源範囲内であれば、無理なく動作できます。高速のスイッチング速度や低RONも特長になっています。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG507ABCHIPS | none available | ||
| ADG507AKNZ | 28-Lead PDIP | ||
| ADG507AKPZ | 28-Lead PLCC | ||
| ADG507AKRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| ADG507AKRUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| ADG507AKRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| ADG507AKRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADG507AKRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADG507AKRZ-REEL7 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADG507ATCHIPS | none available |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| ADG507AKNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG507AKNZ | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| ADG507AKRUZ | 製造中 | |
| ADG507AKRUZ-REEL | 製造中 | |
| ADG507AKRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| ADG507AKRUZ | 製造中 | |
| ADG507AKRUZ-REEL | 製造中 | |
| ADG507AKRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADG507AKRUZ | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADG507AKRZ | 製造中 | |
| ADG507AKRZ-REEL | 製造中 | |
| ADG507AKRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。