ADG1201

製造中

iCMOS SPST、低容量、低チャージ・インジェクションのSOT-23を採用、±15 V/+12 V

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スイッチ・オフ時のソース容量:2.4 pF(両電源時、代表値)
  • チャージ・インジェクション: 1 pC以下
  • 低リーク: 85℃で最大0.6 nA
  • 25°Cでのオン抵抗:120Ω(両電源時、代表値)
  • 動作仕様: ±15 V、+12 V
  • VL電源が不要
  • 3 Vロジック互換入力
    • VINH = 2.0 V(最小値)
    • VINL = 0.8 V(最大値)
  • レールtoレール動作
  • 6ピンSOT-23パッケージを採用
ADG1201
iCMOS SPST、低容量、低チャージ・インジェクションのSOT-23を採用、±15 V/+12 V
ADG1201 Functional Block Diagram ADG1201 Pin Configuration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG1201

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-6SOT23

スイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの6ピンSOT23デバイス評価用ボード

機能と利点

  • 6ピンSOT-23評価用ボード
  • クランプによってメイン・デバイスを簡単に変更可能
  • ゴールド・ピン・コネクタによって受動部品の追加が可能
  • 信号入出力用のSMBコネクタ
  • プロトタイピングを可能とする、オンボードの追加スペース

製品詳細

EVAL-6SOT23EBZ評価用ボードは、別売のスイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの6ピンSOT-23デバイスを評価します。EVAL-6SOT23EBZにはクランプが付属しており、ハンダ処理なしで6ピンSOT-23デバイスを評価用ボードに固定できるため、複数のデバイスでボードを再利用できます。

デバイスは、評価用ボードの中央にクランプまたはハンダで取り付けることができます。デバイスの各ピンにはK1からK6まで対応するリンクがあり、VDDまたはGNDのいずれかに設定できます。ワイヤ・スクリュー端子は、VDDとGNDに電力を供給します。ボード上のSMBコネクタによって、追加の外部信号をデバイスに供給できます。また、ボードの上部にはプロトタイピングに利用できるスペースがあります。

テスト対象デバイス(DUT)のすべての仕様は、対応する製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、UG-948ユーザー・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-6SOT23
スイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの6ピンSOT23デバイス評価用ボード
EVAL-6SOT23EBZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品