ADF5508

製造中止

7.0 GHz TO 8.0 GHz GaAs VCO

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Dual output:
    RFOUT = 7.0 to 8.0 GHz
    RFOUT/2 = 3.5 to 4.0 GHz
  • Very wide tuning range: VTUNE = 2V to 18V
  • Low phase noise: -116 dBc/Hz @ 100 kHz offset
  • High output power:
    POUT = +16 dBm (RFOUT)
    POUT = +7 dBm (RFOUT/2)
  • Current consumption: 310 mA typ
  • Small package: 32-lead 5 mm × 5 mm LFCSP
  • Flexible bias control allows either 5V or 3V operation
ADF5508
7.0 GHz TO 8.0 GHz GaAs VCO
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
EVAL-ADF5508

ADF5508 Evaluation Board

製品詳細

There are 6 distinct evaluation boards, each of which is designed to allow the user to evaluate the performance of each member of the ADF55xx family of microwave GaAs VCOs. Each board contains the particular ADF55xx VCO, SMA connectors for the RF outputs, SMA connector for VTUNE and banana connectors for power supply. There is an ADP7104 low noise regulator providing the power supply for the ADF55xx. To phase lock the VCO, each board can be connected up to an external frequency synthesizer PLL board such as the integer-N, EV-ADF4108EB2Z, or fractional-N, EV-ADF4159EB2Z.

EVAL-ADF5508
ADF5508 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品