ADE7761B

新規設計には非推奨

電子電力量計用IC、障害および中性喪失検出回路内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高精度、IEC 62053-21規格に適合する有効電力量計測用IC
  • 1000~1のダイナミック・レンジで0.1%未満の誤差
  • F1とF2の周波数出力上に有効電力を供給
  • キャリブレーション用に高周波数のCF出力が瞬時有効電力を供給
  • 相電流とニュートラル電流の継続的な監視によって、2線式配電システムの障害を検出
  • シャントおよび電流トランス・センサーに最適な電流チャンネル入力レベル
  • 障害状態でも、2つの電流(相またはニュートラル)の大きいほうで課金を実施
  • 電圧入力と電流入力の継続的な監視によって中性喪失を検出
  • 中性喪失検出時に電流入力のいずれか(相またはニュートラル)を使用して課金を実施
  • 2つのロジック出力(FAULTとREVP)を使用して、誤配線、障害、中性喪失状態の可能性を表示
  • 電気機械式カウンタと2相ステッパ・モータを直接駆動(F1とF2)
  • 環境条件や使用期間中に大きな変化があっても高精度を実現する独自のADCとDSP


ADE7761B
電子電力量計用IC、障害および中性喪失検出回路内蔵
ADE7761B Functional Block Diagram ADE7761B Pin Configuration