ADDI7100

製造中止

CCD信号プロセッサー、全機能内蔵、12ビット、45MHz

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • AD9945のピン互換アップグレード製品
  • 可変ゲインの45MHzCDS
  • 6dB~42dBの10ビット可変ゲイン・アンプ(VGA)
  • 低ノイズ、光学的黒レベル・クランプ回路
  • プレブランキング機能
  • 12ビット、45MHzのADC
  • ノーミス・コード保証
  • 3線式シリアル・デジタル・インターフェース
  • 3Vの単電源動作
  • スペース効率の良い32ピン5mm×5mm LFCSPを採用

ADDI7100
CCD信号プロセッサー、全機能内蔵、12ビット、45MHz
ADDI7100 Functional Block Diagram ADDI7100 Pin Configuration