製品概要
機能と利点
- 高RF出力:合計電力76.8dBmV
- DPD最適済み
- 高ゲイン:26.7dB(1218MHz)
- 超低歪み
- 低ノイズ指数:45MHzで3dB、1218MHzで4.5dB
- 無条件で安定動作
- トランジェント/サージ保護を実現
- VCC(24V~34V)
- DC電流を300mA~550mAで設定可能
- 業界標準の、8ピンSOT115Jモジュール・パッケージ
- SOT115パッケージの概略図については、データシートを参照してください
製品概要
ADCA3992は、様々なバイアス条件に合わせて最適化され、電力効率や優れた柔軟性を提供する、高ゲインのパワー・ダブラ型ハイブリッド・アンプです。ADCA3992は、最大限の節電を実現する、デジタル・プリディストーション(DPD)ノード設計での使用に最適です。このデバイスは、ガリウム・ヒ素(GaAs)擬似格子整合型高電子移動度トランジスタ(pHEMT)ダイを、窒化ガリウム(GaN)HEMTダイと組み合わせた高度な回路設計技術によって、非常に高いRF出力(合計電力で最大76.8dBmV、仮想レベルで67dBmV)を実現します。DC電流と電源電圧を外部から調整して、出力レベル全体にわたって、歪み性能と消費電力の関係を最適化できます。ADCA3992は、業界標準であるSOT115Jパッケージに実装されています。
アプリケーション
- CATV(ケーブル・テレビ)インフラストラクチャ用アンプ・システム(45MHz~1218MHz)
- Remote PHY(物理層)およびファイバ・ディープ・ノード
- DOCSIS®3.1準拠
製品カテゴリ
マーケット&テクノロジー
製品ライフサイクル
新規設計にお薦めします
発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。
参考資料
技術記事 (1)
アナログ・ダイアログ
設計リソース
ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well. "Zero defects" for shipped products is always our goal.
サポート & ディスカッション
サンプル&購入
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。