AD808

製造中止

リミット・アンプおよびクロック/データ・リカバリIC、622Mbps、低消費電力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • STM-4レギュレータ(タイプA)のCCITT G.958仕様に適合
  • OC-12のBellcore TR-NWT-000253仕様に適合
  • 出力ジッタ:2.5度RMS
  • 622Mbpsクロック・リカバリとデータ・リタイミング
  • NRZデータ可能、プリアンプ不要
  • PLLタイプのクロック・リカバリ-クリスタル不要
  • 量子感度:4mV
  • レベル検出レンジ:10~40mV、プログラマブル
  • 単電源動作:+5Vまたは-5.2V
  • 低消費電力:400mW
  • 10KHz、ECL/PECL互換出力
  • パッケージ:16ピン狭幅SOIC
AD808
リミット・アンプおよびクロック/データ・リカバリIC、622Mbps、低消費電力
AD808-fbl
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
AD808に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品