AD652S
製造中VF(電圧/周波数)コンバータ、モノリシック、同期型、宇宙航空向け
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3273.66
製品情報
- 外部システム・クロックによって、フルスケール周波数(最大2MHz)の設定が可能
- 極めて小さな直線性誤差
- 高精度5Vリファレンス電圧を内蔵
- 両電源または単電源での動作が可能
- 電圧入力または電流入力に対応
AD652同期型電圧/周波数コンバータ(SVFC)は、高精度A/D変換用のパワフルなビルディング・ブロックで、100kHzの出力周波数時に代表値が0.002%の非直線性を提供します。この伝達関数固有の単調増加性と広い範囲のクロック周波数により、変換時間と分解能を特定のアプリケーション向けに最適化できます。
AD652は、汎用の電荷平衡技術を応用した方法によって、変換機能を実行します。外部コンデンサの安定性に依存することなく、外部クロックを用いてフルスケール出力周波数を定義します。その結果、安定性と伝達関数の直線性が向上し、シングルおよびマルチチャンネル・システム両方のアプリケーションにおいても、大きな利点が得られます。
高精度の低ドリフト電圧リファレンスと低温度係数を備えたオンチップの薄膜スケーリング抵抗の使用によって、ゲイン・ドリフトは最小化されています。さらに、レーザー・ウエハー・トリミングの採用によって、初期ゲイン誤差は0.5%未満に低減されます。AD652のアナログ回路部とデジタル回路部は、シングルエンドの電源電圧で動作できるように設計されているため、絶縁された電源を容易に使うことが出来ます。
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-9322201VEA | 16-Lead Side Brazed CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9322201VEA | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| 5962-9322201VEA | 製造中 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| 5962-9322201VEA | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-9322201VEA | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9322201VEA | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9322201VEA | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
AD652Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める