AD5175
製造中デジタル・レオスタット(可変抵抗器)、1024ポジション、シングル・チャンネル、I²Cインターフェース
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.17
Viewing:
製品情報
- シングルチャンネル、1024ポジションの分解能
- 公称抵抗値:10kΩ
- 50回プログラム可能な(50-T)ワイパー用メモリ
- 可変抵抗モードでの温度係数:35 ppm/℃
- 単電源動作:2.7 V~5.5 V
- 両電源動作:±2.5 V~±2.75 V、ACまたはバイポーラ動作
- I²C互換インターフェース
- ワイパー設定とメモリのリードバック機能
- パワーオン時にメモリの値でリフレッシュ
- 抵抗偏差をメモリに保存
- 薄型10ピンLFCSPパッケージ(3 mm×3 mm×0.8mm)
- 10ピン小型MSOPパッケージ(3 mm×4.9 mm×1.1 mm)
AD5175はシングル・チャンネル、1024ポジションのデジタル・可変抵抗器で、コンパクトなパッケージに不揮発性メモリ(NVM)を備えた、業界先端の可変抵抗性能を備えています。
この製品は、±2.5V~±2.75Vの両電源動作と2.7V~5.5Vの単電源動作の両方をサポートし、50回プログラム可能な(50-TP)メモリを提供します。
AD5175のワイパーの設定は、I²Cデジタル・インターフェースを介して制御できます。50-TPメモリに抵抗値をプログラムするまでには調整回数の制限はありません。AD5175は他の外部電源は必要とせずに、フューズを切断でき、永久プログラミングのためには50回書き換える機会があります。50-TPの実行期間、永久切断フューズのコマンドは、抵抗値の位置を固定します。(機械式トリーマーをエポキシ剤で固定するように
AD5175は3×3mm、10ピンLFCSPパッケージと10ピンMSOPパッケージを採用しています。この製品は、拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃にわたっての動作が保証されています。
アプリケーション- 機械的可変抵抗器の置き換え
- オペアンプ:可変ゲイン制御
- 計測機器:ゲインとオフセットの調整
- プログラマブルな電圧-電流変換
- プログラマブル・フィルタ、遅延、時定数
- プログラマブル電源
- センサーのキャリブレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5175BCPZ-10-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD5175BRMZ-10 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5175BRMZ-10-RL7 | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD5175BRMZ-10 | 製造中 | |
| AD5175BRMZ-10-RL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5175BRMZ-10 | 製造中 | |
| AD5175BRMZ-10-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。