MAX71071

発売前

デュアルチャネル絶縁型計測ADC

絶縁型ADCによって電流トランスを排除

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 電圧および電流を高精度で測定
    • デュアル24ビットADC
    • 精度:0.1% (全2000:1ダイナミックレンジ)
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
    • 内蔵温度センサーによってローカルでのデジタル温度補償が可能
  • パルストランスを使用したガルバニック絶縁で電力、双方向データ、およびタイミングリファレンスを提供
    • 消費電流:1.4mA (typ)
    • PLLおよび電力監視内蔵

MAX71071/MAX71071Hは、互換性のあるMAX71xxxホストと組み合わせて使用するデュアルチャネル絶縁型アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。このデバイスは電流および電圧の測定値をホストに提供し、一方ホストは制御、コマンド、および電力をMAX71071/MAX71071Hに提供します。パルストランスは絶縁されたデータ、クロック、および電源経路をデバイスとホスト間に提供するため、測定サブシステムに絶縁用の部品を追加する必要はありません。これらの計測ADCは、工業用温度範囲で動作し、10ピンµMAX®パッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 産業用エネルギーメーター
  • 住居用エネルギーメーター
  • スマートグリッド監視

MAX71071
デュアルチャネル絶縁型計測ADC
MAX71071、MAX71071H:ブロックダイアグラム
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
製品 1
MAX71315 ZON M3単相電力メーターSOC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX71071に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品