Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX6078A
新規設計に推奨低電力、低ドリフト、低ノイズ電圧リファレンス
高いシステム性能のリファレンスを小型WLPパッケージに実装、15µAのIq、小型スペースおよびバッテリが重要なシステム用
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.83
製品情報
- 初期精度:±0.04%
- 温度ドリフト:10ppm/℃ (max)
- ノイズ:12µVPP (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
- 消費電流:15µA
- 長期ドリフト:20ppm (typ)
- ソース/シンク負荷電流:3mA
- フィルタオプションによって高周波ノイズを低減
- ドロップアウト電圧:100mV
- 6ピンWLP (1.5mm × 1.3mm、0.5mmピッチ)および8ピンTDFN-EPパッケージ(2mm × 3mm)
- 電圧出力オプション:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V
高精度電圧リファレンスファミリのMAX6078は、低ドリフトおよび低ノイズをわずか15µA (max)の最大消費電流で提供します。低周波数ノイズは12µVPP以下(2.5V出力電圧オプション)で、出力電圧の温度係数は10ppm/℃以下です。
リファレンス出力は最大3mAの負荷電流をシンクおよびソース可能で、最上位グレードは0.04%の初期精度を提供します。低ドリフトと低ノイズの仕様によりシステム精度の強化が可能になるため、これらのデバイスは高精度産業用アプリケーションに最適です。ノイズ低減(NR)入力端子は、外付けコンデンサを接続して広帯域ノイズを低減することが可能です。利用可能な出力電圧には、1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0Vがあります。
小型、6ピンWLPおよび小型、8ピンTDFN-EPパッケージは、回路基板面積が限られているシステムに最適です。動作入力電圧は2.3V~5.5Vの範囲が可能です。-55℃~+125℃の拡張工業用温度範囲にわたって動作が保証されています。
アプリケーション
- 高精度産業用およびプロセス制御
- 高分解能ADCおよびDAC
- ポータブルおよびハンドヘルドシステム
- 高精度計測器
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6078AMWT25+ | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT25+T | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT30+ | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT30+T | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT33+ | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT33+T | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT50+ | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT50+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
MAX6078Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める