製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:2.3V~5.5V
- 出力オプション:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- MAX6078ファミリの任意のデバイスを評価
製品概要
MAX6078の評価キット(EVキット)は、低電力、低ノイズ、低ドリフト電圧リファレンスのMAX6078ファミリを評価するための完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは6ピンWLPおよび8ピンTDFN-EP表面実装パッケージの両方のフットプリントを備え、リファレンスファミリの任意の製品を評価することができます。これらのリファレンスは2.3V~5.5Vの単一電源で動作し、1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0Vの出力オプションを提供します。
このEVキットには6ピンWLP、2.5V出力(MAX6078AMWT25+)がU1フットプリントに実装されており、TDFN-EP U2 (MAX6078AMTA25+)は開発中の製品です。また、このEVキットはMAX6078ファミリの任意のデバイスの評価に使用することもできます。
アプリケーション
- 高精度産業用およびプロセス制御
- 高分解能ADCおよびDAC
- ポータブルおよびハンドヘルドシステム
- 高精度計測器
関連資料
-
MAX6078EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6078A Data Sheet (Rev. 0)2019/09/12PDF576K
-
MAX6078EVKIT ODB File - Design Files2023/07/25TGZ820K