HMCAD1510

High Speed Multi-Mode 8-Bit 500 MSPS A/D Converter

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 8-bit High Speed Single/ Dual/ Quad ADC
    Single Channel Mode: FSmax = 500 MSPS
    Dual Channel Mode: FSmax = 250 MSPS
    Quad Channel Mode: FSmax = 125 MSPS
  • Integrated Cross Point Switches (Mux Array)
  • 1X to 50X digital gain
    No missing codes up to 32X
  • 1X gain: 49.8 dB SNR
    10X gain: 48.2 dB SNR
  • Internal low jitter programmable Clock Divider
  • 0.5 μs start-up time from Sleep, 15 μs from Power Down
  • Ultra Low Power Dissipation
    295 mW including I/O at 500 MSPS & reduced bias
  • Internal reference circuitry with no external components required
  • Coarse and fine gain control
  • Digital fine gain adjustment for each ADC
  • Internal offset correction
  • 1.8 V supply voltage
  • 1.7 - 3.6 V CMOS logic on control interface pins
  • Serial LVDS/RS DS output
  • 7x7 mm QFN 48 Pin (LP7D) Package

The HMCAD1510 is a versatile high performance low power analog-to-digital converter (ADC), utilizing time-interleaving to increase sampling rate. Integrated Cross Point Switches activate the input selected by the user.

In single channel mode, one of the four inputs can be selected as a valid input to the single ADC channel. In dual channel mode, any two of the four inputs can be selected to each ADC channel. In quad channel mode, any input can be assigned to any ADC channel.

An internal, low jitter and programmable clock divider makes it possible to use a single clock source for all operational modes.

The HMCAD1510 is based on a proprietary structure, and employs internal reference circuitry, a serial control interface and serial LVDS/RS DS output data. Data and frame synchronization clocks are supplied for data capture at the receiver. Internal 1 to 50X digital coarse gain with ENOB > 7.5 up to 16X gain, allows digital implementation of oscilloscope gain settings. Internal digital fine gain can be set separately for each ADC to calibrate for gain errors.

Various modes and configuration settings can be applied to the ADC through the serial control interface (SPI). Each channel can be powered down independently and data format can be selected through this interface. A full chip idle mode can be set by a single external pin. Register settings determine the exact function of this pin.

HMCAD1510 is designed to easily interface with Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) from several vendors.

APPLICATIONS

  • USB Powered Oscilloscopes
  • Digital Oscilloscopes
  • Satellite Receivers

HMCAD1510
High Speed Multi-Mode 8-Bit 500 MSPS A/D Converter
HMCAD1510 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

データシート