HMCAD1100

発売前

Octal 13/12-Bit 20 to 50 MSPS A/D Converter


利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 20/40/50 MSPS Maximum Sampling Rate
  • Ultra Low Power Dissipation
    23 mW/Channel at 20MSPS
    35 mW/Channel at 40MSPS
    41 mW/Channel at 50MSPS
  • 72.2 dB SNR at 8 MHz FIN
  • 0.5 μs Startup from Sleep, 15 μs from Power Down
  • Reduced Power Dissipation Modes Available
  • 1.7 – 3.6V I/O Supply Voltage
  • 71.5 dB SNR at 8 MHz FIN
  • 34 mW/Channel at 50 MSPS
  • Internal Reference Circuitry with No External Components Required
  • Coarse and Fine Gain Control
  • Internal Offset Correction
  • 1.8V Supply Voltage
  • Serial LVDS Output
  • 12 and 14-bit Output Available
  • Package alternatives
  • 9mm x 9mm, 64 pin QFN
  • 14mm x 14mm, 80 pin TQFP

HMCAD1100 is a high performance low power octal analog-to-digital converter (ADC). The ADC is based on a proprietary structure and employs internal reference circuitry, a serial control interface and serial LVDS output data. Data and frame synchronization output clocks are supplied for data capture at the receiver.

Various modes and configuration settings can be applied to the ADC through the serial control interface (SPI). Each channel can be powered down independently and data format can be selected through this interface. A full chip idle mode can be set by a single external pin. Register settings determine the exact function of this external pin.

There are two options for the serial LVDS outputs, 12- bit or 14-bit. In 12-bit mode, the LSB bit from the ADCs are removed in the output stream. In 14-bit mode, a ‘0’ is added in the LSB position. The HMCAD1100 is designed to easily interface with field-programmable gate arrays (FPGAs) from several vendors.

The very low start up times for the HMCAD1100 allows significant power reduction in duty-cycled systems, by utilizing the Sleep Modes or Power Down Mode when the receive path is idle.

APPLICATIONS

  • Medical Imaging
  • Wireless Infrastructure
  • Test and Measurement
  • Instrumentation

HMCAD1100
Octal 13/12-Bit 20 to 50 MSPS A/D Converter

HMCAD1100 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-HMCAD1100
HMCAD1100 Evaluation Board

最新のディスカッション

HMCAD1100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品