HMC935

製造中止

180° Analog Phase Shifter SMT, 2 - 20 GHz

Viewing:

製品情報

  • Decade Bandwidth: 2 - 20 GHz
  • >180° Phase Shift
  • Low Insertion Loss: 4 dB
  • Single Positive Voltage Control
  • 32 Lead 5 x 5mm QFN Package: 25 mm²

The HMC935LP5E is an Analog Phase Shifter which is controlled via an analog control voltage from 0.5 to +11V. The HMC935LP5E provides a continuously variable phase shift of 0 to 180 degrees from 2 to 20 GHz, with extremely consistent low insertion loss versus phase shift and frequency. The high accuracy HMC935LP5E is monotonic with respect to control voltage and features a typical low phase error of +20/-8 degrees. The HMC935LP5E is housed in an RoHS compliant 5 x 5 mm QFN leadless package.

Applications

  • EW Receivers
  • Military Radar
  • Test Equipment
  • Satellite Communications
  • Beam Forming Modules

HMC935
180° Analog Phase Shifter SMT, 2 - 20 GHz
hmc935lp5e_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-HMC935LP5E
HMC935LP5E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品