HMC933

製造中止

470° Analog Phase Shifter SMT, 18 - 24 GHz

Viewing:

製品情報

  • Wide Bandwidth: 18 - 24 GHz
  • 470° Phase Shift
  • Low Insertion Loss: 4.5 dB
  • Low Phase Error: ±10 deg Typ.
  • Single Positive Voltage Control
  • 24 Lead 4x4mm QFN Package: 16mm²

The HMC933LP4E is an Analog Phase Shifter which is controlled via an analog control voltage from 0 to +13V. The HMC933LP4E provides a continuously variable phase shift of 0 to 470 degrees from 18 to 24 GHz, with extremely consistent low insertion loss versus phase shift and frequency. The high accuracy HMC933LP4E is monotonic with respect to control voltage and features a typical low phase error of ±10 degrees over an octave bandwidth. The HMC933LP4E is housed in an RoHS compliant 4x4 mm QFN leadless package.

Applications

  • EW Receivers
  • Military Radar
  • Test Equipment
  • Satellite Communications
  • Beam Forming Modules

HMC933
470° Analog Phase Shifter SMT, 18 - 24 GHz
hmc933lp4_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-HMC933LP4E
HMC933LP4E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品