HMC928

製造中止

450° Analog Phase Shifter SMT, 2 - 4 GHz

Viewing:

製品の詳細

  • Octave Bandwidth: 2 - 4 GHz
  • 450° Phase Shift
  • Low Insertion Loss: 3.5 dB
  • Low Phase Error: ±5° Typ.
  • Single Positive Voltage Control 
  • 32 Lead 5x5 mm QFN Package: 25 mm²

推奨代替製品

HMC648A 新規設計に推奨

デジタル位相シフタ、6 ビット、GaAs MMIC、2.9 GHz ~ 3.9 GHz

HMC928
450° Analog Phase Shifter SMT, 2 - 4 GHz
hmc928lp5_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-HMC928LP5E
HMC928LP5E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品