HMC910
最終販売アナログ時間遅延、広帯域、SMT、DC~24GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 超広帯域:DC~24 GHz
- 連続調整可能な遅延範囲:70ps
- シングルエンドまたは差動動作
- 調整式差動出力電圧スイング:170~760 mVp-p @ 24GHz
- 遅延制御変調帯域幅:10MHz
- 単電源:+3.3V
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC910LC4Bは、遅延範囲を0psから70psの間で任意の値に調整できる広帯域時間遅延デバイスです。遅延制御は制御電圧VDCに関して線形単調であり、制御入力の変調帯域幅は600MHzです。入力感度レベルを超えるシングルエンドまたは差動入力電圧に対して振幅が一定の差動電圧を出力します。出力電圧スイングはVAC制御ピンを使って調整できます。
HMC910LC4Bは、内部温度補償回路とバイアス回路により温度による遅延の変動を最小限に抑えます。イネーブル・ピン(ENB)も利用できます。すべてのRF入力とRF出力は、Vccに接続された50 Ωの抵抗によって内部的に終端されており、ACまたはDCカップリングすることができます。出力ピンは、Vccに接続された50 Ωの抵抗で構成される終端システムに直接接続できますが、Vcc以外のDC電圧に接続された50 Ω抵抗の終端システム入力の場合は、DCブロッキング・コンデンサを使用する必要があります。
アプリケーション
- クロックとデータの同期
- トランスポンダ設計
- 最大32Gbpsのシリアルデータ伝送
- 広帯域試験&測定
- RF ATEアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC910LC4B | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC910LC4BTR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC910LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 29, 2022 - 22_0095 Obsolescence of HMC955 HMC940 HMC877 HMC910 products |
||
| HMC910LC4B | 製造中止 | |
| HMC910LC4BTR | 製造中止 | |
| HMC910LC4BTR-R5 | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。