HMC856
新規設計に推奨デジタル時間遅延、5ビット、28Gbps、プログラブ可能な出力電圧
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 差動およびシングルエンド動作
- 最大28Gbpsのデータレートに対応
- 短い立上がり時間と立下がり時間:20ps / 18ps
- 低消費電力:610mW(代表値)
- プログラム可能な差動出力電圧スイング:500~1350mVp-p
- 単電源:−3.3V
- 32端子 5×5mm セラミック・リードレス・チップ・キャリア・パッケージ:25mm2
HMC856は、5ビットのデジタル制御機能を持つ広帯域の時間遅延デバイスです。タイミング補正アプリケーションやクロック・スキュー管理アプリケーションに使用できます。3psの分解能でほぼ100ps(max)の遅延範囲があり、28Gbpsのデータ速度に対応します。また、電源や温度が変動した場合でも安定した動作ができるように、単調遅延補償が行われています。
HMC856へのすべての差動入力は、電流モード・ロジック(CML)で、50Ω抵抗により正電源(GND)にオンチップで終端され、DCまたはAC結合されます。差動CML出力は50Ωにソース終端され、やはりACまたはDC結合されます。出力を直接50Ωのグラウンド終端システムに接続するか、デバイスをCMLロジック入力で駆動してください。制御ライン(B4:B0)は差動CML入力で、正レールに600Ω抵抗で終端されており、低電力制御オプションに対応します。出力レベル制御ピン(VR)によって損失補償や信号レベルの最適化も可能です。HMC856は−3.3Vの単電源で動作し、5x5mm LCCパッケージを採用しています。
アプリケーション
- SONET OC-192
- 高速シリアル・ロジック
- クロック&データ再生
- 広帯域試験&測定装置
- 周波数合成
- タイミング整合
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC856LC5 | 32-Lead LCC (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| HMC856LC5TR | 32-Lead LCC (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| HMC856LC5TR-R5 | 32-Lead LCC (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。