製品概要

機能と利点

  • 31.75dBまで0.25dBのLSBステップ
  • パワーアップ・ステートの選択
  • 高入力IP3:+40dBm
  • TTL/CMOS対応、シリアル制御
  • 優れたステート&ステップ制御:±0.25dB
  • +5V単電源
  • 16ピン3×3mm SMTパッケージ:9mm²

製品概要

HMC759LP3Eは、低コストの鉛フリーSMTパッケージを使用した7ビットBiCMOSデジタル・アッテネータです。この汎用アッテネータは、DC付近での動作用にオフチップの接地コンデンサを採用しており、さまざまなRFおよびIFアプリケーションに使用できます。制御インターフェースはCMOS/TTLに対応しており、3線シリアル入力を使用できます。HMC759LP3Eは、パワーアップ・ステートを選択できるほか、シリアル出力ポートを利用して他のHittite製シリアル制御部品をカスケード接続することができます。HMC759LP3EはRoHS準拠の3×3mm QFN鉛フリー・パッケージを採用し、基板占有面積はわずか9mm²です。

アプリケーション

  • 携帯電話/3Gインフラストラクチャ
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • マイクロ波無線とVSAT
  • 試験装置およびセンサー
  • IFおよびRFアプリケーション

製品ライフサイクル icon-recommended 新規設計にお薦めします

発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。

評価キット (1)

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。