HMC642
製造中止HMC642 / HMC642LC5
6-Bit Digital Phase Shifter Chip and SMT, 9 GHz to 12.5 GHz
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- Low RMS phase error: 2.5 degrees to 3.5 degrees
- Low insertion loss: 6.5 dB to 7 dB
- High linearity: 41 dBm
- Positive control voltage and positive control logic
- 360 degree coverage, LSB = 5.625 degrees
- Die size: 3.25 mm x 1.9 mm x 0.1 mm
- 32-lead ceramic SMT package: 25 mm²
The HMC642 is a 6-bit digital phase shifter die that is rated from 9 GHz to 12.5 GHz, providing 360 degrees of phase coverage, with an LSB of 5.625 degrees. The HMC642 features very low RMS phase error of 2.5 degrees to 3.5 degrees and extremely low insertion loss variation of ±0.25 dB to ±0.4 dB across all phase states. This high accuracy phase shifter is controlled with positive control logic of 0/5 V. The HMC642 is housed in a compact 5 mm x 5 mm ceramic leadless SMT package and is internally matched to 50 Ω with no external components.
Applications
- EW receivers
- Weather and military radar
- Satellite communications
- Beamforming modules
- Phase cancellation
推奨代替製品
デジタル位相シフタ、6 ビット、GaAs MMIC、9 GHz ~ 12.5 GHz
ドキュメント
データシート 1
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC642 | CHIPS OR DIE | ||
| HMC642-SX | CHIPS OR DIE | ||
| HMC642LC5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| HMC642LC5TR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| HMC642LC5TR-R5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
| HMC642 | ||
| HMC642LC5 | 製造中止 | |
| HMC642LC5TR | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| HMC642A | 新規設計に推奨 |
デジタル位相シフタ、6 ビット、GaAs MMIC、9 GHz ~ 12.5 GHz |