HMC621
製造中止RFIC Downconverter 0.9 to 1.6 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- High Output IP3: +33 dBm
- Low Noise Figure: 4.5 dB
- Low LO Drive: 0 dBm
- Low Input LO Drive: 0 dBm
- High Conversion Gain: 30 dB
- 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²
The HMC621LP4E is a highly integrated downconverter IC that operates from 0.9 to 1.6 GHz. The HMC621LP4E incorporates a high dynamic range, single-balanced mixer core with integrated RF, LO and IF amplifiers, making it ideal for compact transceiver applications in Cellular//3G & LTE/WiMAX/4G. This versatile converter RFIC operates with a low LO input power level of only 0 dBm, provides 30 dB conversion gain, and exhibits +33 dBm output IP3. The integrated RF amplifier provides for an overall noise figure of only 4.5 dB.
Applications
- Cellular/3G and LTE/WiMAX/4G
- BTS & Infrastructure
- Repeaters and Femtocells
- Public Safety Radio
- Access Points
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC621LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC621LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC621LP4E | 製造中止 | |
HMC621LP4ETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。