HMC551

製造中止

High IP3 DBL-BAL Mixer SMT with LO Amplifier, 0.8 - 1.2 GHz

Viewing:

製品情報

  • Input IP3: +27 dBm
  • Low Input LO Drive: -4 to +4 dBm
  • LO to RF Isolation: 27 dB
  • Low Conversion Loss: 8 dB
  • Single Supply: +5V @ 62 mA
  • RoHS Compliant 4x4 mm QFN Package
HMC551
High IP3 DBL-BAL Mixer SMT with LO Amplifier, 0.8 - 1.2 GHz
hmc551lp4_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-HMC551LP4
HMC551LP4 Evaluation Board.

最新のディスカッション

最近表示した製品