HMC322

製造中止

HMC322 / HMC322ALP4E / HMC322LP4

スイッチ、SP8T、無反射型、チップおよびSMT、DC~10.0GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広帯域性能:DC~10GHz
  • 高絶縁:>38dB @ 4GHz、>30dB @ 6GHz
  • 低挿入損失:2dB @ 4GHz、2.4dB @ 6GHz
  • 3:8 TTLデコーダ内蔵
  • 小型サイズ:1.45mm×1.6mm×0.10mm
  • 4mm×4mm SMTパッケージ



HMC322は、広帯域の無反射型GaAs MESFET SP8Tスイッチです。チップと低コストのリードレス表面実装パッケージがあります。DCから10GHzに対応し、高絶縁で低挿入損失で、SP8Tスイッチ製品ラインの対応周波数範囲を拡張します。バイナリ・デコーダ回路を内蔵しているため、必要なロジック制御ラインが3本で済みます。0/−5Vの負の制御電圧で動作し、−5Vの固定バイアスを必要とします。データはすべて、直径0.025mm(1mil)、長さ0.5mm(20mil)のワイヤ・ボンドを50Ω試験装置に接続し、チップを取り付けてテストしたものです。このスイッチは、50Ωまたは75Ωシステムでの使用に適しています。 

アプリケーション
  • 電気通信インフラストラクチャ
  • マイクロ波無線とVSAT
  • 防衛および宇宙
  • 試験用計測器
  • 広帯域
  • 光ファイバ
  • スイッチ型フィルタ・バンク
  • 8GHz未満の無線


HMC322
HMC322 / HMC322ALP4E / HMC322LP4

スイッチ、SP8T、無反射型、チップおよびSMT、DC~10.0GHz

HMC322_fbl HMC322LP4 Functional Block Diagram
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC322ALP4E

スイッチ、GaAs、MMIC、SP8T、無反射型、DC ~ 8 GHz

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC322LP4
HMC322LP4 Evaluation Board.

最新のディスカッション

最近表示した製品