HMC207A

製造中止

Passive DBL-BAL Mixer SMT, 0.7 - 2.0 GHz

Viewing:

製品情報

  • Conversion Loss: 9 dB
  • LO / IF Isolation: 45 dB
  • LO / RF Isolation: 40 dB
  • IP3 (Input): +17 dBm

The HMC207AS8E is a miniature double- balanced mixer in an 8 lead plastic surface mount Small Outline IC (SOIC) package. This passive MMIC mixer is constructed of GaAs Schottky diodes and novel planar transformer baluns on the chip. The device can be used as an upconverter, downconverter, biphase modulator (de)modulator, or phase comparator. The consistent MMIC performance will improve system operation and assure regulatory compliance. The high LO suppression of 45 to 50 dB yields excellent carrier suppression for modulator applications.

Applications

  • Base Stations 
  • Cable Modems 
  • Portable Wireless

HMC207A
Passive DBL-BAL Mixer SMT, 0.7 - 2.0 GHz
hmc207as8_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート
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
HMC685 製造中止 LOアンプ内蔵BiCMOSミキサー、1.7 GHz ~ 2.2 GHz
HMC684 製造中止 LOアンプ内蔵BiCMOSミキサー、700 MHz ~ 1000 MHz
ADL5812 製造中止 パッシブ・ミキサー / IFアンプ / ワイドバンドLOアンプ、デュアル、700MHz~2800MHz、ダブル・バランス、高IP3
ADL5811 製造中止 パッシブ・ミキサー / IFアンプ / ワイドバンドLOアンプ、700MHz~2800MHz、ダブル・バランス、高IP3
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC207AS8
HMC207AS8 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品