HMC1018

製造中止

1.0 dB LSB 5-Bit Digital Attenuator SMT, 0.1 - 30 GHz

Viewing:

製品情報

  • 1.0 dB LSB Steps to 31 dB
  • TTL/CMOS Compatible, Serial Control
  • Unique Asynchronous Mode Control Allows Immediate Attenuation Level Setting
  • ±1.0 dB Typical Bit Error
  • High Input IP3: +43 dBm
  • 16 mm² Leadless SMT Plastic Package

The HMC1018LP4E is a broadband 5-bit GaAs IC digital attenuator in a low cost leadless surface mount package. Covering 0.1 to 30.0 GHz, the insertion loss is less than 5.5 dB typical. The attenuator bit values are 1.0 (LSB), 2, 4, 8, 16 for a total attenuation of 31 dB. Attenuation accuracy is excellent at ±0.4 dB typical step error with an IIP3 of +43 dBm. The control interface is CMOS/TTL compatible and accepts a three wire serial input. The HMC1018LP4E features a user selectable power up state and a serial output port for cascading other Hittite serial controlled components.

Applications

  • Fiber Optics & Broadband Telecom
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military Radios, Radar & ECM
  • Space Applications
  • Sensors
  • Test & Measurement Equipment

 

HMC1018
1.0 dB LSB 5-Bit Digital Attenuator SMT, 0.1 - 30 GHz
hmc1018lp4_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
HMC1018A 新規設計に推奨 1.0 dB LSB GaAs MMIC 5 ビット・デジタル減衰器、0.1 GHz ~ 30 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC1018LP4E
HMC1018LP4E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品