HMC-MDB172
新規設計に推奨I/Qミキサー/IRMチップ、19~33GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 広IF帯域幅:DC~5GHz
- 高イメージ除去:35dB
- 高LO-RFアイソレーション:28dB
- パッシブ:DCバイアスが不要
- ダイ・サイズ:2.2×2.0×0.1mm
HMC-MDB172は、イメージ除去ミキサー(IRM)または単側波帯アップコンバータとして使用できるモノリシックI/Qミキサーです。このパッシブMMICミキサーは、GaAsヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)ショットキー・ダイオード技術によって製造されています。ダウンコンバータの場合は、外付けの90°ハイブリッドを使って希望の側波帯を選び、イメージ信号を除去することができます。
すべてのボンド・パッドとダイ裏側をTi/Auでメタライズし、ショットキー・デバイス全体にパッシベーション処理を行っているため、高い信頼性が得られます。HMC-MDB172 I/Q MMICミキサーは、従来のダイ取り付け法のほか、熱圧着方式やサーモソニック方式のワイヤボンディング法にも対応しており、MCMアプリケーションやハイブリッド・マイクロ回路アプリケーションに最適なデバイスです。ここに示すデータはすべて、チップを50Ω環境に置き、RFプローブを接触させて測定した数値です。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- VSAT
- ミリタリ・レーダー、ECM、EW
- 試験および測定装置
- SATCOM
ドキュメント
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC-MDB172 | DIE | ||
| HMC-MDB172-SX | DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC-MDB172に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める