HMC-C583

最終販売

0.1 GHz ~ 40 GHz、SPST スイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 挿入損失の代表値: 7 dB
  • 1 本の正電圧制御ライン
  • アイソレーション: 50 dB(代表値)
  • 入力 3 次インターセプト・ポイント(IP3): 40 dBm
  • CMOS 互換制御
  • 無反射トポロジー
  • ハーメチック・シール・モジュール
  • フィールド交換可能 K 型コネクタ
  • 動作温度: -55 ℃ ~ +85 ℃

HMC-C583 は、0.1 GHz ~ 40 GHz のガリウム・ヒ素(GaAs)擬似格子整合型高電子移動度転送(pHEMT)IC の単極単投(SPST)スイッチで、小型ハーメチック・モジュールに収められています。この広帯域スイッチは、7 dB の挿入損失(代表値)、50 dB のアイソレーション(代表値)、40 dBm の入力 IP3 を特長とします。

切替えのオン/オフ時間は 10 ns(代表値)です。1 つの制御電圧入力を 0 V と 5 V の間でトグルして、スイッチの状態を選択します。着脱可能な K 型コネクタを取り外して、モジュールの入出力ピンをマイクロストリップ回路やコプレーナ回路に直接接続することができます。

アプリケーション

  • 基地局インフラストラクチャ
  • 光ファイバおよび広帯域通信
  • マイクロ波無線および VSAT
  • 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
  • 試験用計測器

HMC-C583
0.1 GHz ~ 40 GHz、SPST スイッチ
HMC-C583 Functional Block Diagram HMC-C583 Pin Configuration
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
HMC-C583に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品