HMC-C200

製造中止

誘電体共振発振器(DRO)モジュール、8.0 GHz ~ 8.3 GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 周波数範囲: 8.0 GHz ~ 8.3 GHz
  • 低 SSB 位相ノイズの中心周波数: 10 kHz オフセットで -122 dBc/Hz
  • 電源電圧: +6 V ~ +15 V/電源電流116 mA
  • 内部電圧レギュレータ
  • 内部バッファ・アンプ
  • 高出力電力: +13.5 dBm
  • 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +85 ℃

HMC-C200 は、アナログ・デバイセズ社の超低位相ノイズ技術を採用した高性能誘電体共振発振器(DRO)で、10 kHz オフセットでのシングル・サイドバンド(SSB)の位相ノイズは -122 dBc/Hz です。また、出力バッファは 13.5 dBm の出力電力も供給します。内部温度補償により、この DRO は -40 ℃ ~ +85 ℃ の温度範囲でわずか 2ppm/℃ の周波数ドリフトで動作します。VT ポートは 2 V ~ 12 V のアナログ・チューニング電圧を受け入れ、電気的チューニング範囲は中心周波数から ±1 MHz です。

DROは、フィールドで交換可能な SMAコネクタ付きの小型の防湿密閉型 1.5” x1.5”(36 mm x 36 mm)モジュールに収められています。SMA コネクタを使わない場合、HMC-C200 はドロップイン・モジュールとして使用することができます。HMC-C200 は8.0 GHz ~ 8.3 GHzの範囲のステップ周波数25 MHzで供給可能です。

アプリケーション

  • 試験装置および計測装置
  • 実験用計測器
  • 工業用/医療用機器
  • 防衛用 EW、ECM および通信

HMC-C200
誘電体共振発振器(DRO)モジュール、8.0 GHz ~ 8.3 GHz
HMC-C200 Functional Block Diagram HMC-C200 Pin Configuration
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
HMC-C200に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品