HMC-C073
製造中止広帯域 VCO、バッファ・アンプ・モジュール付き、38.4 GHz ~ 43.2 GHz
Viewing:
製品情報
- 広帯域チューニング周波数: 38.4 GHz ~ 43.2 GHz
- 高出力電力: +13 dBm
- 高出力電力: 3.5V pp
- 低位相ノイズ: 100 kHz オフセットで -98 dBc/Hz
- 低ジッタ: 37 fs
- 正の単電源: +5 V/350 mA
- 動作温度: -55 ℃ ~ +85 ℃
- 超小型ハーメチック・モジュール
- フィールド交換可能 2.4 mm コネクタ
HMC-C073 は、38.4 GHz ~ 43.2 GHz の帯域で動作する高性能 VCO です。内部出力バッファは、+13 dBm の出力電力と優れた周波数プリング性能を提供します。このユニットは、位相ノイズが 100 kHz オフセットで -98 dBc/Hz と優れており、ジッタが 37 fs(計算値)というきわめて小さい値です。Vtune ポートは、+2 V ~ +13 V のアナログ・チューニング電圧に対応しています。この堅牢な VCO は、0.7" x 0.99" x 0.23" の非常に小型のハーメチック・モジュールに収められています。このモジュールは 2.4mm コネクタ付きで供給され、GPO コネクタに取り換えることもできます。
アプリケーション
- OC-768 光ファイバ・システム
- 試験装置および計測装置
- 実験用計測器
- 工業用/医療用機器
- ミリ波サブシステム
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
HMC-C073に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める