HMC-C049
製造中止GaAs MMIC 基本波ミキサー、7 GHz ~ 14 GHz
Viewing:
製品情報
- パッシブ・ダブル・バランスド・トポロジー
- 高 LO/RF アイソレーション: 48 dB
- 低変換損失: 7 dB
- 広 IF 帯域幅: DC ~ 5 GHz
- 堅牢な 1,000 V ESD、クラス 1C
- ハーメチック・モジュール
HMC-C049 は、低変換損失、高アイソレーションで、IF 帯域幅の広い 7 GHz ~ 14 GHz のダブル・バランスド・ミキサーです。このミキサーは DC バイアスを必要とせず、+9 dBm の LO 電力レベルで動作することができます。パッケージはハーメチック・シール・モジュールで、MIL-883-STD 認証に適合するように組み立てられ、テストされています。
これは、標準でフィールド交換可能な 3 つのSMA(メス)コネクタを備えたデバイスで、ブラインド・メイト SMP コネクタと交換するか、またはこれを取り外して、I/O ピンをマイクロストリップやコプレーナ回路に直接接続することもできます。
アプリケーション- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- 試験装置およびセンサー
- 防衛用
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
HMC-C049に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める