HMC-C035
発売前ダブル・バランスド・ミキサー・モジュール、23 GHz ~ 37 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 広 IF 帯域幅: DC ~ 13 GHz
- パッシブ: DC バイアス不要
- 入力 IP3: +19 dBm
- LO/RF アイソレーション: 35 dB
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能同軸コネクタ
- 動作温度範囲: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C035 は、小型ハーメチック・モジュールに収められた汎用バランスド・ミキサーで、23 GHz ~ 37 GHz のアップコンバータまたはダウンコンバータとして使用することができます。このミキサーは外付け部品やマッチング回路が不要です。HMC-C035 はバラン構造が最適化されているため、LO/RF および LO/IF のアイソレーションが優れています。ミキサーは +11 dBm ~ +15 dBm の LO 駆動レベルで動作し、DC バイアスを必要としません。HMC-C035 は、バイフェーズ変調器/復調器または位相比較器として使用することもできます。このモジュールは着脱可能な同軸コネクタを備えており、これを取り外して、I/O ピンをマイクロストリップ回路やコプレーナ回路に直接接続することができます。
アプリケーション- テレコム・インフラストラクチャ
- ミリタリ無線、レーダーおよび ECM
- 宇宙システム
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC-C035 | Connectorized Hermetic Module (C11) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 24, 2020 - 20_0054 Connectorized Parts with very low sales |
||
| HMC-C035 | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
HMC-C035に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める