HMC-C030

発売前

広帯域 VCO、バッファ・アンプ・モジュール付き、8.0 GHz ~ 12.5 GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広いチューニング帯域幅
  • 高出力電力: +21 dBm
  • SSB 位相ノイズ: 100 kHz で -83 dBc/Hz
  • 外付け共振器不要
  • 正の単電源: +8 V ~ +15 V/195 mA
  • ハーメチック・シール・モジュール
  • フィールド交換可能 SMA コネクタ
  • 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +85 ℃

HMC-C030 は、共振器、負性抵抗素子、バラクタ・ダイオードを内蔵した広帯域の GaAs InGaP 電圧制御発振器です。内部電圧レギュレータが 0.2 MHz/V の優れた周波数プッシングを行い、出力バッファ・アンプが出力電力を +20 dBm まで上げるため、1 個または 2 個のミキサーを十分に駆動できます。 

発振器がモノリシック構造であるため、位相ノイズの温度特性が安定しています。Vtune ポートは、0 V ~ +13 V のアナログ・チューニング電圧に対応しています。HMC-C030 は、+8 V ~ +15 V の単電源で動作する VCO で、ハーメチック・シール・モジュールに収められています。この広帯域 VCO は、小型、低位相ノイズ、広いチューニング範囲、高出力電力という特性を独自に組み合わせたデバイスです。 

代表的なアプリケーション
  • 工業用/医療用機器 
  • 試験装置および計測装置 
  • 防衛用レーダー、EW および ECM 
  • 実験用計測器

HMC-C030
広帯域 VCO、バッファ・アンプ・モジュール付き、8.0 GHz ~ 12.5 GHz
HMC-C030 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

HMC-C030に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品