HMC-C029
製造中止広帯域 VCO、バッファ・アンプ・モジュール付き、5 GHz ~ 10 GHz
Viewing:
製品情報
- 広いチューニング帯域幅
- 高出力電力: +20 dBm
- 低 SSB 位相ノイズ: 100 kHz で -93 dBc/Hz
- 外付け共振器不要
- 正の単電源: +8 V ~ +15 V/195 mA
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 SMA コネクタ
- 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C029 は、共振器、負性抵抗素子、バラクタ・ダイオードを内蔵した広帯域の GaAs InGaP 電圧制御発振器です。内部電圧レギュレータが 0.2 MHz/V の優れた周波数プッシュを行い、出力バッファ・アンプが出力電力を +20 dBm まで昇圧するため、1 個または 2 個のミキサーを十分に駆動できます。
発振器がモノリシック構造であるため、位相ノイズの温度特性が優れています。Vtune ポートは、0 V ~ +20 V のアナログ・チューニング電圧に対応しています。HMC-C029 は、+8 V ~ +15 V の単電源で動作する VCO で、ハーメチック・シール・モジュールに収められています。この広帯域 VCO は、小型、低位相ノイズ、広いチューニング範囲、高出力電力という特性を独自に組み合わせたデバイスです。
アプリケーション- 工業用/医療用機器
- 試験装置および計測装置
- ミリタリ・レーダー、EW および ECM
- 実験用計測器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
HMC-C029に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める