Digital switch symbol on a black block over a green circuit.

On Demand Webinar:

Precision Signal Chains: CMOS Switches for ATE, Instrumentation & Digital Health

Watch Now

ADG1712

新規設計に推奨

低電圧、2.4ΩクワッドSPSTスイッチ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 両電源:±1.08V~±2.75V
  • 単電源:+1.08V~+5.5V
  • 低オン抵抗:2.4Ω
  • 16ピン、2mm × 2mm LGA
  • 1.8Vおよび3VのJEDEC準拠ロジック
  • ±5V、+3.3V、+1.8V、±2.5Vの電源で仕様規定
  • レールtoレールの信号範囲
  • 動作温度範囲:-40°C~+125°C
ADG1712
低電圧、2.4ΩクワッドSPSTスイッチ
ADG1712 Functional Block Diagram ADG1712 Pin Configuration ADG1712 Chip Illustration
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
リニア・レギュレータ 2
ADP162 製造中 リニア・レギュレータ、CMOS、150mA 超低静止時電流
ADP7185 新規設計に推奨

リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、-500 mA、超低ノイズ、高 PSRR

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG1712

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADG1712

ADG1712(2.4ΩクワッドSPSTスイッチ)の性能評価

機能と利点

  • 両電源:±1.08V~±2.75V
  • 単電源:+1.08V~+5.5V
  • 低オン抵抗:2.4Ω
  • 16ピン、2mm × 2mm LGAパッケージ
  • 1.8VのJEDEC準拠ロジック
  • +5V、+3.3V、+1.8V、±2.5Vの電源で仕様規定
  • レールtoレールの信号範囲

製品詳細

EVAL-ADG1712ARDZは、ADG1712の評価用ボードです。ADG1712は4つの独立したSPSTスイッチで構成されており、+1.08V~5.5Vの低電圧単電源範囲または±1.08V~±2.75Vの低電圧両電源範囲で動作します。

ADG1712は、性能を犠牲にすることなく小型化を実現するように設計されています。2mm × 2mmのLGAパッケージは、実装面積に制約のある幅広いアプリケーションに最適です。

ADG1712は、わずか2.4Ωの低いオン抵抗と、レールtoレールの入力信号範囲を備えています。各スイッチをオンにすると、両方向に均一に信号が伝達されます。スイッチは、対応するデジタル制御ラインにロジック1が入力されるとオンになります。デジタル制御入力は1.8VのJEDECに準拠しているため、マイクロコントローラやFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)で簡単に使用できます。

ユーザ・ガイドの図1に、EVAL-ADG1712ARDZ評価用ボードが示されています。ADG1712は評価用ボードの中央に配置されています。ソースとドレインの各ピン、およびオプションのSubminiature Version A(SMA)コネクタに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。評価用ボードに電源を供給するための複数の電源オプションもボード上に搭載されています。4端子スクリュー・コネクタを使用することで、外部電源からADG1712に直接VDD、VSS、GND、VL接続を行うことができます。また、3.3Vおよび1.8Vのオンボード電圧レギュレータが内蔵されており、VDDとVLのオプションも利用できます。オンボード電圧レギュレータには、3つの電源オプション(スクリュー端子経由の外部5V電源、評価用ボード上の5V USB Type-Cコネクタ、接続されたSDP-K1または互換性のあるArduinoボードから使用可能な5V電源)のいずれかから給電できます。

ADG1712の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADG1712のデータシートに記載されています。EVAL-ADG1712ARDZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADG1712のデータシートを参照してください。

EVAL-ADG1712
ADG1712(2.4ΩクワッドSPSTスイッチ)の性能評価
EVAL-ADG1712 Board Photo Angle View EVAL-ADG1712 Board Photo Top View EVAL-ADG1712 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

ADG1712に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品