78M6631

製造中止

3相電力測定および監視SoC

3相POL (ポイントオブロード)アプリケーションのエネルギー測定および電力品質監視用に特別に設計

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ワット精度:0.5%以下(2000:1電流および温度の全範囲)
  • IEC 62053/ANSI C12.20規格を超える性能
  • 電圧リファレンス:40ppm/℃以下
  • 6つのアナログ入力によって3相電圧および電流測定入力をサポート
  • ピンまたは2値選択可能なΔ結線またはY結線
  • 独立した32ビット演算エンジン(CE)を備えた22ビットデルタシグマADC
  • 8ビットMPU (80515)、4KB MPU XRAMを備えた命令当り1クロックサイクル
  • セキュリティを備えた128KBフラッシュ
  • ハードウェアウォッチドッグタイマ内蔵32kHzタイムベース
  • UART、I²C、および高速スレーブSPIのホストインタフェースオプション
  • 17の汎用I/Oピン(5V耐圧)
  • RoHS準拠(6/6)鉛フリーの56ピンTQFNパッケージ
  • アプリケーションファームウェアの内容(相単位):
    • 真のRMS電流および電圧計算
    • 有効、無効、皮相、基本波、および高調波電力計算
    • 基本波/高調波電流および電圧計算
    • ライン周波数および力率計算
    • 位相補償:±18° (60Hz時)
    • 較正ルーチン内蔵
    • 設定可能なアラームスレッショルド
    • コマンドライン(UART)通信
    • 高速SPI通信
78M6631
3相電力測定および監視SoC
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
A/Dコンバータ(ADC) 1
78M6612 製造中止 単相、デュアルコンセント電力およびエネルギー測定IC
ADC/DACコンボ・コンバータ 2
78M6613 製造中止 単相AC電力測定用IC
78M6618 製造中止 オクタル(8回路)電力およびエネルギー測定IC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
78M6631-EVM-1

78M6631の評価ボード

機能と利点

78M6631の評価ボードデモキットの構成要素
  • 78M6631の評価ボード
  • USBケーブルアセンブリUSB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
  • インサーキットエミュレータ(ICE)アダプタ
  • 3つのCT
  • ドキュメントを収録したCD

製品詳細

Teridian™の78M6631の評価ボードは、3相ACシステム上で測定を実行するための電気的測定ユニットです。この製品は、電力およびエネルギー測定ICの78M6631を実装しており、デモキットで提供されるUSBケーブルを介してPCに接続します。この評価ボードは、エネルギーメーターコントローラチップの78M6631の測定精度と総システム使用に関する性能を検証します。

内蔵78M6631は、ファームウェアデモコードでプリプログラムされています。78M6631のエネルギー測定データおよびステータスは、テキストベースのCLIコマンドセットを使用するシリアルUARTインタフェース(HyperTerminalを使用して簡単なマニュアル操作を実行)やシリアルペリフェラルインタフェース(SPI)を介して読み取られます。ファームウェアやCLIコマンドの使用に関する詳細については、「78M6631 Firmware Description Document」を参照してください。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • データセンター、テレコム、ストレージ電源、および配電ユニット
  • モータ動作状況管理
  • ソーラーインバータ

78M6631-EVM-1
78M6631の評価ボード
78M6631:評価ボード

最新のディスカッション

78M6631に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品