71M6545HT

製造中止

エネルギーメーターIC

マキシムの第4世代計測アーキテクチャに基づいたスマートメーターAFE

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • SoC集積化と独自の絶縁技術で性能を犠牲にすることなくBOMコストを削減
    • 精度:0.1% (typ、全2000:1電流範囲)
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
    • 4象限計測
    • ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
    • 位相補償(±10°)
    • 独立した32ビット演算エンジン
    • 64KBのフラッシュ、5KBのRAM
    • フラッシュセキュリティ内蔵
    • フラッシュプログラム機能を備えたホスト用SPIインタフェース
    • パルスカウントを備えた最大4つのパルス出力
    • 8ビットMPU (80515)、最大5 MIPS (使用は任意)
    • ブラウンアウトモードにおけるフルスピードのMPUクロック
    • 最大29の多機能DIO端子
    • ハードウェアウォッチドッグタイマ(WDT)
    • AMRやその他の通信機能用のUART
    • I2C/MICROWIRE® EEPROMインタフェース
  • 画期的な絶縁技術(同じくマキシム・インテグレーテッドのコンパニオン71M6xxxセンサーが必要)は電流トランスを排除
    • 差動モードを選択可能な4つの電流センサー入力
    • 中性線電流シャントをサポートする1つの電流入力に選択可能な利得:1または8
    • パルス幅を設定可能な高速Wh/VARhパルス出力
  • デジタル温度補償によってシステム性能を向上
    • 計測補償
    • 全電力モードで水晶の自動温度補償を備えたTOU機能用の高精度RTC
  • パワーマネージメントによって停電時のバッテリ寿命を延長
    • 2つのバッテリバックアップモード:
      • ブラウンアウトモード(BRN)
      • スリープモード(SLP)
    • 端子イベントでのウェイクアップとウェイクオンタイマー
    • スリープモード:1µA

計測プロセッサの71M6545T/71M6545HTは、部品数の大幅な削減、磁気タンパー耐性、卓越した信頼性を実現する71M6xxxシリーズ絶縁型電流検出製品に対応したマキシム・インテグレーテッドの第4世代メーターアーキテクチャをベースにしています。71M6545T/71M6545HTは、マキシムのSingle Converter Technology®に22ビットデルタシグマADC、コア計測機能用のカスタマイズ可能な32ビット演算エンジン(CE)、64KBのフラッシュと5KBのRAMを備えたユーザー設定可能な8051互換アプリケーションプロセッサ(MPU)コアを組み合わせた製品です。
計測機能へのアクセスは、外付けのホストプロセッサによって、SPIインタフェースを介して直接、あるいは、計測サブシステム内での計測データ取得、格納、およびプリプロセスが必要なアプリケーションにおいてエンベデッドMPUコアを介して行うことができます。さらに、これらのデバイスはRTC、DIO、およびUARTを内蔵しています。包括的な一連のICEおよび開発ツール、プログラミングライブラリ、およびリファレンスデザインが用意されているため、全世界で電力計測に関するすべてのANSIおよびIEC規格を満たすメーターの迅速な開発と認定が可能です。

71M6545T/71M6545HTは、工業用温度範囲で動作し、64ピン鉛フリーパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 3相、住居、民生、および産業用エネルギーメーター

71M6545HT
エネルギーメーターIC
71M6545HT、71M6545T:標準動作回路
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 1
71M6545 製造中止 計測プロセッサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

71M6545HTに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品