パワー・コントローラ
アナログ・デバイセズの電力制御のポートフォリオには、最適なダイオード、PowerPath コントローラ、MOSFET ドライバ、ブリッジ・ドライバ、およびその他の非レギュレータ電源アプリケーションなどが含まれます。
サブカテゴリー
製品セレクション・テーブル
最新情報
アプリケーション・ノート
- AN52 - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 1 PDF
- AN107 - Extending the Input Voltage Range of PowerPath Circuits for Automotive and Industrial Applications PDF
- AN87 - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume V: Data Conversion, Interface and Signal Conditioning Products PDF
- AN73 - LT1339 Design Manual PDF
- AN66 - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume II PDF
デザイン・ノート
- Design Note 74: Techniques for Deriving 3.3V from 5V Supplies
- Design Note 1000: Secondary Side Dual Output Controller Tightly Regulates Two Isolated Outputs
- DN-299: 高効率を達成する2次側同期整流式ポスト・レギュレータによる複数出力絶縁型電源
- DN-279: VIDラインなしでI2CTMバスによって設定されるマイクロプロセッサ・コア電源電圧
- DN-270: LTC1840:I2Cファン制御によるシステムの連続冷却
Product Selector Card
技術記事
- TNJ-083: 「緊急開催!」回路設計 WEB ラボを理解する基本 (というかそれが分かれば十分)
-
I2Cプライマ、SMBus、PMBusの仕様を学ぶ
アナログ・ダイアログ
- 信頼できるパワーアップ・シーケンスとパワーダウン・シーケンス
-
バイパス・コンデンサを内蔵するDAQ用μModule、そのPSRRを正しく評価する
アナログ・ダイアログ
- バイポーラ双方向DC-DC電源が5V~24V入力の電流をソース/シンク