ADN2813

新規設計には非推奨

クロック/データ・リカバリIC、リミット・アンプ内蔵、12.3Mbps~1.25Gbpsの連続データ・レート対応

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • シリアル・データ入力:12.3Mbps~1.25Gbps
  • SONET条件を上回るジッター転送/発生/許容誤差
  • 量子化回路感度:6mV(typ)
  • 調整可能なスライス・レベル:±100mV
  • 特許取得のクロック・リカバリ・アーキテクチャ
  • 信号損失(LOS)検出範囲:3~15mV
  • 独立したスライス・レベル調整およびLOS検出器
  • 基準クロックが不要
  • ロック損失インジケータ
  • I2C®インターフェースを介した
    オプション機能のアクセス
  • 単電源動作:3.3V
  • 低消費電力:350mW(typ)

ADN2813は、12.3Mbps~1.25Gbpsの連続データ・レートの入力に対して量子化、信号レベル検出、クロックおよびデータ・リカバリのレシーバ機能を実行します。プログラミングや外部の基準クロックを使用せずに、自動的にすべてのデータ・レートにロックします。 ジッター転送、ジッター発生、ジッター許容誤差といったすべてのSONETジッター条件を満たしています。特に注記のない限り、仕様はすべて-40~+85℃の周囲温度条件によるものです。

このデバイスをPINダイオードおよびTIAプリアンプと組み合わせることによって、高度に集積化された低価格、低消費電力の光ファイバ・レシーバを構成できます。

入力信号レベルがユーザ調整可能なスレッショールドを下回ると、レシーバ・フロントエンドの信号損失(LOS)検出回路が通知します。LOS検出回路には、出力のチャタリングを防ぐヒステリシスがあります。

ADN2813は、5mm×5mmのコンパクトな32ピンのチップスケール・パッケージで提供しています。

アプリケーション

  • SONET OC-1/3/12および関連するすべてのFECレート
  • 光ファイバ・チャンネル、GbE、HDTVなど
  • WDMトランスポンダ
  • 再発生器/中継器
  • テスト装置
  • ブロードバンド・クロス接続およびルーター
  • ADN2813
    クロック/データ・リカバリIC、リミット・アンプ内蔵、12.3Mbps~1.25Gbpsの連続データ・レート対応
    ADN2813-fbl 3630311388075ADN2813-pc
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく
    myAnalogに追加

    myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ソフトウェア・リソース

    必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

    ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

    評価用キット

    EVAL-ADN2813
    ADN2813 Evaluation Board

    最新のディスカッション

    最近表示した製品