EuMW 2021におけるアナログ・デバイセズのダイ・オン・キャリア・スイッチとアッテネータ

ロンドンで開催されたEmMW 2021カンファレンスに参加したアナログ・デバイセズのシニア・アプリケーション・エンジニアSinan Alemdarが、ダイ・オン・キャリアRFスイッチ製品とアッテネータ製品を紹介します。ダイ・オン・キャリアは、超高帯域アプリケーション用のチップおよびワイヤ・アセンブリ内のSOIダイに使用する、ワイヤボンディング可能なソリューションです。ここでは、ADRF5424(100MHz~60GHz反射型SPDTスイッチ)、ADRF5474(10MHz~60GHz、2dB LSB、30dB範囲のDSA)、およびADRF5473(100MHz~40GHz、0.5dB LSB、31.5dB範囲のDSA)を紹介しています。