電圧または電流を制御するPFC搭載の絶縁型フライバック・コントローラ

アクティブ力率改善(PFC)機能付き絶縁型コントローラLT3798は、 10V~480Vの広い入力範囲でバス電圧の安定化または定電流アプリケーションのドライブを行います。このデバイスは4W~100W超の電力を必要とする定電圧/定電流アプリケーションに最適です。 LT3798は独自の電流センス方式により、オプトカプラを使わずに十分に安定化された電圧または電流を2次側へ供給します。また、高調波歪みを小さく抑えながら、90%の高効率を達成します。出力短絡保護によって長期にわたる信頼性を確保し、シンプルで実装面積の小さいソリューションによって幅広いアプリケーションに対応します。