FAQ
ADF5001 - FAQ
MUXOUTのN出力が正しく出てこない
Q: ADFシリーズPLL ICの全てのレジスタの設定例があれば教えて下さい。 REFIN=10MHz/RFout=1GHz/Fpfd=10KHzという設定でやっているのですが、MUXOUTをモニターしてR分周出力は設定通りに出力されるのですが、N分周出力が想定した出力にならず困っています。
A: 回路条件等の詳細がわからないので確実なことはいえませんが、文面を見る限りPLL回路がロックしていないように見受けられます。ADFシリーズPLL ICにはADIsimPLLというプログラムが用意されております。このツールによりその動作の確認や、外部回路の最適化が可能です。ご使用の回路定数で正常に動作するのか、一度ご確認いただけないでしょうか。
このツールの使い方はADIsimPLLよりダウンロード可能です。
VCO出力のプルアップはなぜ必要?
Q: ADF4360-8評価ボードの回路図で、PLLのVCO出力であるRF OUT A, RF OUT BがLでVDDにプルアップされています。 しかし、これでは出力がHigh(VDD)のままでクロックが正しく出力されないのではないでしょうか?ドライブできないのではないかと思います。
A: LはDC的にはショートとみなすことが出来ますが、ADF4360が出力する高周波では、インピーダンスを持ちますので出力の動作に影響はありません。ADF4360-8の出力、RFoutA,RFoutBは差動出力となっておりますので、ADF4360-8の英語のデータシート21ページFig 24の回路の様に両出力共にLでプルアップする必要があります。 また使用しない出力はバランスを合せるために、使用する側の負荷と同じインピーダンスで終端処理を行う必要があります。