Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceDS4303
製造中電気的にプログラム可能な電圧リファレンス
出荷時較正を自動化する不揮発性サンプルおよび無限ホールド可変電圧リファレンス
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
DS4303は、電気的にプログラム可能な不揮発性(NV)電圧リファレンスです。リファレンス電圧は、工場における較正/プログラミング時に回路にプログラミングされます。リファレンス電圧、VOUTのプログラミングは、VINに所望の電圧を印加して調整端子(/ADJ)をトグルするだけで容易であり、デバイスがパワーサイクルされてもVOUT電圧レベルを無限にロックすることができます。DS4303によって、面倒な工場における調整が、自動化された方式で調整可能な低コストソリューションに代わります。また、DS4303はユニットが完全実装され試験された後にも再調整することができます。このため、生産手配が大幅に柔軟化され、在庫コストが低下し、製品化までの時間が短縮されます。
アプリケーション
- バイアス調整
- 出荷時較正済み機器
- オフセットゼロ化
- パワーアンプ
- 電源キャリブレーション
- 圧力ブリッジ
- スレッショルド設定
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS4303R+T&R | SOT_23 | ||
| DS4303R-U+ | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| DS4303R+T&R | 製造中 | |
| DS4303R-U+ | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| DS4303R-U+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS4303に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める